??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1730570003 - VT SF 4.5/21 MC NE RT V0
Lista materiale
Weidmueller 1730570003
Preview
Manufacturer Product ID
1730570003
Manufacturer Type Description
VT SF 4.5/21 MC NE RT V0
Description short
Sistema di codifica cavi, 4.1 - 4.9 mm, 7.4 mm, poliammide 66, rosso
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN-Code
4008190954581
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
4.900 mm
label space present
Yes
color
red
material
Plastic
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
6 mm
Min. diameter of conductors
4 mm
Min. cable diameter
4.100 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
6.5 mm
height
21 mm
width
7.4 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD