??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1730560005 - VT SF 6/21 MC NE GN V0
Nomenclature
Weidmueller 1730560005
Preview
Manufacturer Product ID
1730560005
Manufacturer Type Description
VT SF 6/21 MC NE GN V0
Description short
Système de codage des câbles, 5.8 - 7.8 mm, 8.4 mm, Polyamide 66, vert
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN-Code
4032248551668
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
7.800 mm
label space present
Yes
color
green
material
Plastic
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
16 mm
Min. diameter of conductors
10 mm
Min. cable diameter
5.800 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
8.5 mm
height
21 mm
width
8.4 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés