??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1730560005 - VT SF 6/21 MC NE GN V0
Stückliste
Weidmueller 1730560005
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1730560005
Herstellertypbezeichnung
VT SF 6/21 MC NE GN V0
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 5.8 - 7.8 mm, 8.4 mm, Polyamid 66, grün
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248551668
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Durchmesser des Kabels
7.800 mm
Textfeld vorhanden
Ja
Farbe
grün
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
max. Aderdurchmesser
16 mm
min. Aderdurchmesser
10 mm
min. Kabeldurchmesser
5.800 mm
halogenfrei
Ja
Masse
0.001 kg
Tiefe
8.5 mm
Höhe
21 mm
Breite
8.4 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen