??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1727 - DIN 376~ S GEWINDEFORMER KI
Bill of material
1727 12.000
Identifizierende Bestellnummer
1727 12.000
Produktbeschreibung
S GEWINDEFORMER KI
Produktbezeichnung
PM HSSE S-GFO DIN2174 FORM E 6HX SN IKZ
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
Normnummer
DIN 376~
Gewindeart
M
Gewindenenndurchmesser metrisch
12 mm
Gewindesteigung
1.750 mm
Gewindetoleranzklasse
6HX
Schlüsselweite
7 mm
Gewindeschneidteillänge
24 mm
Nutzlänge
49 mm
Gesamtlänge
110 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
9 mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
N
Masse (Gewicht)
0.060 kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
E
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
Kühlschmierstoffaustritt
1
Beschichtung
TIN
Bildkennung
3
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00902115
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F9000h$09
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir