??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1724760000 - ESG 9/17 MC NE WS
Спецификация
Weidmueller 1724760000
Preview
Manufacturer Product ID
1724760000
Manufacturer Type Description
ESG 9/17 MC NE WS
Description short
Маркировка устройств, втычной, 17 mm, PA 66, белый
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4008190373009
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
0.8 mm
height
9.6 mm
width
17 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей