??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1724150001 - LM MT300 17/9 SI
Kusovník
Weidmueller 1724150001
Preview
Manufacturer Product ID
1724150001
Manufacturer Type Description
LM MT300 17/9 SI
Description short
Značení zařízení, Samolepicí, 17.8 mm, Polyester, bez obsahu PVC, Stříbrná
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN-Code
4008190368968
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
HB
Without halogens
Yes
Mass
0.013 kg
depth
0.05 mm
height
9 mm
width
17 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model