??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1724141687 - LM MT300 15/4.6 GE
Stückliste
Weidmueller 1724141687
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1724141687
Herstellertypbezeichnung
LM MT300 15/4.6 GE
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, 15 mm, Polyester, PVC frei, gelb
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4008190368951
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyester
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
halogenfrei
Ja
Masse
0.001 kg
Tiefe
0.05 mm
Höhe
4.615 mm
Breite
15.12 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen