??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1724141687 - LM MT300 15/4.6 GE
Kusovník
Weidmueller 1724141687
Preview
Manufacturer Product ID
1724141687
Manufacturer Type Description
LM MT300 15/4.6 GE
Description short
Značení zařízení, Samolepicí, 15 mm, Polyester, bez obsahu PVC, Žlutá
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN-Code
4008190368951
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
HB
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
0.05 mm
height
4.615 mm
width
15.12 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model