??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1724141044 - LM MT300 15/4.6 WS
Спецификация
Weidmueller 1724141044
Preview
Manufacturer Product ID
1724141044
Manufacturer Type Description
LM MT300 15/4.6 WS
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, 15 mm, Полиэстер, не содержащий ПВХ, белый
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4008190368944
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
HB
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.05 mm
height
4.615 mm
width
15.12 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей