??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1724141044 - LM MT300 15/4.6 WS
Lista materiale
Weidmueller 1724141044
Preview
Manufacturer Product ID
1724141044
Manufacturer Type Description
LM MT300 15/4.6 WS
Description short
Siglatura dispositivi, autoadesivo, 15 mm, Poliestere, esente da PVC, bianco
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4008190368944
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
HB
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.05 mm
height
4.615 mm
width
15.12 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD