??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1720810000 - ZDL 2.5 S/L/L/PE
Stückliste
Weidmueller 1720810000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1720810000
Herstellertypbezeichnung
ZDL 2.5 S/L/L/PE
Kurzbeschreibung
Installations-Etagenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 400 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse: 5, Anzahl der Etagen: 2, dunkelbeige
Langbeschreibung
Klemme für die Energieverteilung in der Gebäudeinstallation.
GTIN
4008190380366
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
120 °C
Bemessungsstrom
24 A
Anzahl der Potenziale
3
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
24 A
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.770 W
Farbe
beige
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Federzuganschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
N-Trennschlitten vorhanden
Nein
N-Funktion möglich
Nein
PE-Funktion möglich
Ja
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
400 V
Masse
0.014 kg
Tiefe
47.586 mm
Höhe
94.979 mm
Breite
5.1 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen