??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1720770000 - ZDL 2.5 S/N
Спецификация
Weidmueller 1720770000
Preview
Manufacturer Product ID
1720770000
Manufacturer Type Description
ZDL 2.5 S/N
Description short
Клеммная колодка многоуровневой установки, Пружинное соединение, 2.5 mm², 400 V, 24 A, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, Темно-бежевый
Description long
Клемма для распределения питания при установке в зданиях.
GTIN-Code
4008190380434
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
24 A
Number of potentials
1
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
color
beige
Connection type
Spring pulley connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
4 mm²
Max. line cross section, rigid
4 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
N insulation slide present
Yes
N function possible
Yes
PE function possible
No
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
400 V
Mass
0.010 kg
depth
47.586 mm
height
94.979 mm
width
5.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей