??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1720590002 - ETO SM 27/18 TRANSPAR.
Спецификация
Weidmueller 1720590002
Preview
Manufacturer Product ID
1720590002
Manufacturer Type Description
ETO SM 27/18 TRANSPAR.
Description short
Маркировка устройств, 27 mm, Пленка, полиэстер, прозрачный
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4008190988005
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
HB
Without halogens
Yes
Mass
0.011 kg
depth
0.05 mm
height
17 mm
width
26 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей