??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1720590002 - ETO SM 27/18 TRANSPAR.
Lista materiale
Weidmueller 1720590002
Preview
Manufacturer Product ID
1720590002
Manufacturer Type Description
ETO SM 27/18 TRANSPAR.
Description short
Siglatura dispositivi, 27 mm, Pellicola in poliestere, trasparente
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4008190988005
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
HB
Without halogens
Yes
Mass
0.011 kg
depth
0.05 mm
height
17 mm
width
26 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD