??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1720590002 - ETO SM 27/18 TRANSPAR.
Stückliste
Weidmueller 1720590002
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1720590002
Herstellertypbezeichnung
ETO SM 27/18 TRANSPAR.
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 27 mm, Polyesterfilm, transparent
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4008190988005
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyester
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
halogenfrei
Ja
Masse
0.011 kg
Tiefe
0.05 mm
Höhe
17 mm
Breite
26 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen