??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1719880000 - TM 6/12 HF/HB
Спецификация
Weidmueller 1719880000
Preview
Manufacturer Product ID
1719880000
Manufacturer Type Description
TM 6/12 HF/HB
Description short
Система кодирования кабелей, 15 - 24 mm, 22.2 mm, Полиэтилен НП, прозрачный
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN-Code
4008190353230
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
24 mm
label space present
Yes
color
Transparent
material
Plastic
Combustibility class
HB
Max. diameter of conductors
150 mm
Min. diameter of conductors
35 mm
Min. cable diameter
15 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
23.6 mm
height
12 mm
width
22.184 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей