??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1719880000 - TM 6/12 HF/HB
Lista materiale
Weidmueller 1719880000
Preview
Manufacturer Product ID
1719880000
Manufacturer Type Description
TM 6/12 HF/HB
Description short
Sistema di codifica cavi, 15 - 24 mm, 22.2 mm, polietilene LD, trasparente
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN-Code
4008190353230
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
24 mm
label space present
Yes
color
Transparent
material
Plastic
Combustibility class
HB
Max. diameter of conductors
150 mm
Min. diameter of conductors
35 mm
Min. cable diameter
15 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
23.6 mm
height
12 mm
width
22.184 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD