??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1719880000 - TM 6/12 HF/HB
Nomenclature
Weidmueller 1719880000
Preview
Manufacturer Product ID
1719880000
Manufacturer Type Description
TM 6/12 HF/HB
Description short
Système de codage des câbles, 15 - 24 mm, 22.2 mm, Polyéthylène LD, transparent
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN-Code
4008190353230
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
24 mm
label space present
Yes
color
Transparent
material
Plastic
Combustibility class
HB
Max. diameter of conductors
150 mm
Min. diameter of conductors
35 mm
Min. cable diameter
15 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
23.6 mm
height
12 mm
width
22.184 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés