??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1719880000 - TM 6/12 HF/HB
Stückliste
Weidmueller 1719880000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1719880000
Herstellertypbezeichnung
TM 6/12 HF/HB
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 15 - 24 mm, 22.2 mm, Polyethylen LD, transparent
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4008190353230
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Durchmesser des Kabels
24 mm
Textfeld vorhanden
Ja
Farbe
transparent
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
max. Aderdurchmesser
150 mm
min. Aderdurchmesser
35 mm
min. Kabeldurchmesser
15 mm
halogenfrei
Ja
Masse
0.001 kg
Tiefe
23.6 mm
Höhe
12 mm
Breite
22.184 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen