??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1719780000 - TM 1/12 HF/HB
Lista materiałowa
Weidmueller 1719780000
Preview
Manufacturer Product ID
1719780000
Manufacturer Type Description
TM 1/12 HF/HB
Description short
System kodowania kabli, 1.8 - 2.5 mm, 5.4 mm, polietylen LD, transparentny
Description long
Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych.
GTIN-Code
4008190353131
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
2.500 mm
label space present
Yes
color
Transparent
material
Plastic
Combustibility class
HB
Max. diameter of conductors
1.500 mm
Min. diameter of conductors
0.500 mm
Min. cable diameter
1.800 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
6.4 mm
height
12 mm
width
5.4 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD