??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1719780000 - TM 1/12 HF/HB
Lista de materiales
Weidmueller 1719780000
Preview
Manufacturer Product ID
1719780000
Manufacturer Type Description
TM 1/12 HF/HB
Description short
Sistema de codificación de cables, 1.8 - 2.5 mm, 5.4 mm, Polietileno LD, transparente
Description long
Señalizadores sin halógenos y con bajo contenido de contaminantes para líneas y cables. Fijación con abrazaderas.
GTIN-Code
4008190353131
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
2.500 mm
label space present
Yes
color
Transparent
material
Plastic
Combustibility class
HB
Max. diameter of conductors
1.500 mm
Min. diameter of conductors
0.500 mm
Min. cable diameter
1.800 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
6.4 mm
height
12 mm
width
5.4 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD