??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1718490002 - VT SF 3/12 MC NE BL V0
Lista materiałowa
Weidmueller 1718490002
Preview
Manufacturer Product ID
1718490002
Manufacturer Type Description
VT SF 3/12 MC NE BL V0
Description short
System kodowania kabli, 3 - 3.7 mm, 4.6 mm, poliamid 66, niebieski
Description long
Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych.
GTIN-Code
4008190349615
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
3.700 mm
label space present
Yes
color
blue
material
Plastic
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
2.500 mm
Min. diameter of conductors
1.500 mm
Min. cable diameter
3 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
4.8 mm
height
12 mm
width
4.6 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD