??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1718490002 - VT SF 3/12 MC NE BL V0
Lista materiale
Weidmueller 1718490002
Preview
Manufacturer Product ID
1718490002
Manufacturer Type Description
VT SF 3/12 MC NE BL V0
Description short
Sistema di codifica cavi, 3 - 3.7 mm, 4.6 mm, poliammide 66, blu
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN-Code
4008190349615
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
3.700 mm
label space present
Yes
color
blue
material
Plastic
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
2.500 mm
Min. diameter of conductors
1.500 mm
Min. cable diameter
3 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
4.8 mm
height
12 mm
width
4.6 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD