??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1718480004 - VT SF 2/12 MC NE GE V0
Спецификация
Weidmueller 1718480004
Preview
Manufacturer Product ID
1718480004
Manufacturer Type Description
VT SF 2/12 MC NE GE V0
Description short
Система кодирования кабелей, 2.2 - 2.9 mm, 3.6 mm, Полиамид 66, желтый
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN-Code
4008190349578
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
2.900 mm
label space present
Yes
color
yellow
material
Plastic
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
1.500 mm
Min. diameter of conductors
0.750 mm
Min. cable diameter
2.200 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.65 mm
height
12 mm
width
3.6 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей