??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1718431688 - TM-I 18 MC NE GN
Lista materiale
Weidmueller 1718431688
Preview
Manufacturer Product ID
1718431688
Manufacturer Type Description
TM-I 18 MC NE GN
Description short
Sistema di codifica cavi, 4 mm, poliammide 66, verde
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN-Code
4008190398699
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
label space present
Yes
color
green
material
Plastic
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
1.7 mm
height
17.7 mm
width
4.6 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD