??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1718431687 - TM-I 18 MC NE GE
Спецификация
Weidmueller 1718431687
Preview
Manufacturer Product ID
1718431687
Manufacturer Type Description
TM-I 18 MC NE GE
Description short
Система кодирования кабелей, 4 mm, Полиамид 66, желтый
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN-Code
4008190349028
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
label space present
Yes
color
yellow
material
Plastic
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
1.7 mm
height
17.7 mm
width
4.6 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей