??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1718431687 - TM-I 18 MC NE GE
Stückliste
Weidmueller 1718431687
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1718431687
Herstellertypbezeichnung
TM-I 18 MC NE GE
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 4 mm, Polyamid 66, gelb
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4008190349028
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Textfeld vorhanden
Ja
Farbe
gelb
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
1.7 mm
Höhe
17.7 mm
Breite
4.6 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen