??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1718341001 - KLBUE 15-32 SC
Kusovník
Weidmueller 1718341001
Preview
Manufacturer Product ID
1718341001
Manufacturer Type Description
KLBUE 15-32 SC
Description short
Svorka k připojení stínění, Rozteč v mm: 36.00, Průměr kabelu, max.: 32 mm, Ocel
Description long
Svorka s velkou kontaktní plochou pro stínění konektoru.
GTIN-Code
4032248032310
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
32 mm
min. permissible cable diameter
32 mm
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.077 kg
depth
68.629 mm
height
32 mm
width
37.571 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model