??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1716630000 - SM-H 27/18 SW
Спецификация
Weidmueller 1716630000
Preview
Manufacturer Product ID
1716630000
Manufacturer Type Description
SM-H 27/18 SW
Description short
Держатель элементов маркировки устройств, 27 mm, Полиамид 66, черный
Description long
Держатель для маркеров для идентификации устройств. Держатели могут закрепляться с использованием винтов, клея или кабельных затяжек.
GTIN-Code
4008190343194
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
3.3 mm
height
49.776 mm
width
29.5 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей