??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1716630000 - SM-H 27/18 SW
Lista materiale
Weidmueller 1716630000
Preview
Manufacturer Product ID
1716630000
Manufacturer Type Description
SM-H 27/18 SW
Description short
Supporto per siglatura dispositivi, 27 mm, poliammide 66, nero
Description long
Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.
GTIN-Code
4008190343194
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
3.3 mm
height
49.776 mm
width
29.5 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD