??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1716630000 - SM-H 27/18 SW
Nomenclature
Weidmueller 1716630000
Preview
Manufacturer Product ID
1716630000
Manufacturer Type Description
SM-H 27/18 SW
Description short
Support de repère d’appareil, 27 mm, Polyamide 66, noir
Description long
Support pour le repérage d’équipements & appareillages afin d'identifier les appareils. Les supports doivent être vissés, collés ou serrés avec des colliers.
GTIN-Code
4008190343194
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
3.3 mm
height
49.776 mm
width
29.5 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés