??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1716300000 - KLBUE 15-32
Спецификация
Weidmueller 1716300000
Preview
Manufacturer Product ID
1716300000
Manufacturer Type Description
KLBUE 15-32
Description short
Клемма экранирующего соединения, Шаг в мм: 36.00, Диаметр кабеля, макс.: 32 mm, Сталь
Description long
Клемма с большой контактной областью для экранирования провода.
GTIN-Code
4008190350499
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
32 mm
min. permissible cable diameter
32 mm
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Mass
0.079 kg
depth
64.899 mm
height
32 mm
width
37.55 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей