??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1716300000 - KLBUE 15-32
Lista materiałowa
Weidmueller 1716300000
Preview
Manufacturer Product ID
1716300000
Manufacturer Type Description
KLBUE 15-32
Description short
Zacisk przyłącza ekranowania, Raster w mm: 36.00, Średnica kabla, maks.: 32 mm, Stal
Description long
Terminal o dużej powierzchni osłaniającej złącze.
GTIN-Code
4008190350499
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
32 mm
min. permissible cable diameter
32 mm
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Mass
0.079 kg
depth
64.899 mm
height
32 mm
width
37.55 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD