??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1716300000 - KLBUE 15-32
Lista materiale
Weidmueller 1716300000
Preview
Manufacturer Product ID
1716300000
Manufacturer Type Description
KLBUE 15-32
Description short
Morsetto di collegamento alla schermatura, Passo in mm: 36.00, Diametro del cavo, max.: 32 mm, acciaio
Description long
Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.
GTIN-Code
4008190350499
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
32 mm
min. permissible cable diameter
32 mm
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Mass
0.079 kg
depth
64.899 mm
height
32 mm
width
37.55 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD