??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1716 - SST Winkelverbinder Typ EFIXR Stahl feuerverzinkt 50x55x30x2
Bill of material
462632
Artikelnummer
462632
FN
1716
Typ
F4
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
Lief.Mat
EFIXR553
Materialkurztext
SST EFIxR553 WiVerb FZN,50x55x30x2,100
Langtext 1
SST Winkelverbinder Typ EFIXR
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
Langtext 4
50x55x30x2 (EFIXR553)
Height
50 mm
Length
54 mm
Width
30 mm
Stärke
2 mm
Hole diameter
5 mm
Diameter
6.5 mm
Length
30 mm
Diameter
8.5 mm
Length
30 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей