??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1714260000 - VT-TM 3/18 HF
Stückliste
Weidmueller 1714260000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1714260000
Herstellertypbezeichnung
VT-TM 3/18 HF
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 4 - 6.5 mm, 8.1 mm, Polyethylen LD, transparent
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4008190332921
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Durchmesser des Kabels
6.500 mm
Textfeld vorhanden
Ja
Farbe
transparent
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
max. Aderdurchmesser
6 mm
min. Aderdurchmesser
2.500 mm
min. Kabeldurchmesser
4 mm
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
9.3 mm
Höhe
18 mm
Breite
8.05 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen