??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1714260000 - VT-TM 3/18 HF
Kusovník
Weidmueller 1714260000
Preview
Manufacturer Product ID
1714260000
Manufacturer Type Description
VT-TM 3/18 HF
Description short
Systém kódování kabelů, 4 - 6.5 mm, 8.1 mm, Polyetylén LD, Transparentní
Description long
Značení bez halogenů a nízkým obsahem znečišťujících látek pro linky a kabely. Připevnění vázacími pásky.
GTIN-Code
4008190332921
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
6.500 mm
label space present
Yes
color
Transparent
material
Plastic
Combustibility class
HB
Max. diameter of conductors
6 mm
Min. diameter of conductors
2.500 mm
Min. cable diameter
4 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
9.3 mm
height
18 mm
width
8.05 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model