??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1714240000 - VT-TM 2/18 HF
Nomenclature
Weidmueller 1714240000
Preview
Manufacturer Product ID
1714240000
Manufacturer Type Description
VT-TM 2/18 HF
Description short
Système de codage des câbles, 2.5 - 4 mm, 6.4 mm, Polyéthylène LD, transparent
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN-Code
4008190332907
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
4 mm
label space present
Yes
color
Transparent
material
Plastic
Combustibility class
HB
Max. diameter of conductors
2.500 mm
Min. diameter of conductors
0.750 mm
Min. cable diameter
2.500 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
7.5 mm
height
18 mm
width
6.381 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés