??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1714240000 - VT-TM 2/18 HF
Lista de materiales
Weidmueller 1714240000
Preview
Manufacturer Product ID
1714240000
Manufacturer Type Description
VT-TM 2/18 HF
Description short
Sistema de codificación de cables, 2.5 - 4 mm, 6.4 mm, Polietileno LD, transparente
Description long
Señalizadores sin halógenos y con bajo contenido de contaminantes para líneas y cables. Fijación con abrazaderas.
GTIN-Code
4008190332907
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
4 mm
label space present
Yes
color
Transparent
material
Plastic
Combustibility class
HB
Max. diameter of conductors
2.500 mm
Min. diameter of conductors
0.750 mm
Min. cable diameter
2.500 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
7.5 mm
height
18 mm
width
6.381 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD