??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1714240000 - VT-TM 2/18 HF
Kusovník
Weidmueller 1714240000
Preview
Manufacturer Product ID
1714240000
Manufacturer Type Description
VT-TM 2/18 HF
Description short
Systém kódování kabelů, 2.5 - 4 mm, 6.4 mm, Polyetylén LD, Transparentní
Description long
Značení bez halogenů a nízkým obsahem znečišťujících látek pro linky a kabely. Připevnění vázacími pásky.
GTIN-Code
4008190332907
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
4 mm
label space present
Yes
color
Transparent
material
Plastic
Combustibility class
HB
Max. diameter of conductors
2.500 mm
Min. diameter of conductors
0.750 mm
Min. cable diameter
2.500 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
7.5 mm
height
18 mm
width
6.381 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model