??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1714101690 - VT-TM-I 18 MC NE OR
Спецификация
Weidmueller 1714101690
Preview
Manufacturer Product ID
1714101690
Manufacturer Type Description
VT-TM-I 18 MC NE OR
Description short
Система кодирования кабелей, 4 mm, Полиамид 66, оранжевый
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN-Code
4008190368623
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
label space present
Yes
color
orange
material
Plastic
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
1.7 mm
height
17.7 mm
width
4.6 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей