??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1714091044 - VT-TM-I 12 MC NE WS
Спецификация
Weidmueller 1714091044
Preview
Manufacturer Product ID
1714091044
Manufacturer Type Description
VT-TM-I 12 MC NE WS
Description short
Система кодирования кабелей, 4 mm, Полиамид 66, белый
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN-Code
4008190332457
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
label space present
Yes
color
white
material
Plastic
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
1.7 mm
height
11.7 mm
width
4.6 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей