??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1714091044 - VT-TM-I 12 MC NE WS
Lista materiale
Weidmueller 1714091044
Preview
Manufacturer Product ID
1714091044
Manufacturer Type Description
VT-TM-I 12 MC NE WS
Description short
Sistema di codifica cavi, 4 mm, poliammide 66, bianco
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN-Code
4008190332457
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
label space present
Yes
color
white
material
Plastic
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
1.7 mm
height
11.7 mm
width
4.6 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD