??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1714091044 - VT-TM-I 12 MC NE WS
Stückliste
Weidmueller 1714091044
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1714091044
Herstellertypbezeichnung
VT-TM-I 12 MC NE WS
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 4 mm, Polyamid 66, weiß
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4008190332457
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Textfeld vorhanden
Ja
Farbe
weiß
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
1.7 mm
Höhe
11.7 mm
Breite
4.6 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen