??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1713226 - UWV 95/S
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1713226
Artikelnummer des Herstellers
1713226
Kurzbeschreibung
Durchführungsklemme
Langbeschreibung
Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubanschluss mit Zughülse, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 232 A, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: -90 °, Breite: 25 mm, Farbe: grau
Herstellertypbezeichnung
UWV 95/S
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626308395
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
74
Bemessungsspannung
1000 V
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
25 mm^2
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
25 mm^2
min. Betriebstemperatur
-40 °C
Breite des Rastermaßes
25 mm
Farbe
grau
Nettogewicht
0.197 kg
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
95 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
95 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
16 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
95 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
35 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
35 mm^2
Polzahl
1
GTIN
4055626308395
Herstellerproduktbezeichnung
Durchführungsklemme
Herstellerproduktbeschreibung
Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubanschluss mit Zughülse, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 232 A, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: -90 °, Breite: 25 mm, Farbe: grau
Herstellerproduktfamilie
UWV 95
Herstellerprodukttyp
UWV 95/S
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen