??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1713225 - UW 95-F/S
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1713225
Product number of the Manufacturer
1713225
Description short
Bloc de jonction de traversée
Description long
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement vissé avec bague, nombre de pôles: 1, courant de charge: 232 A, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 25 mm, coloris: gris. Moitié de fixation extérieure avec bride filetée
Manufacturer Type Description
UW 95-F/S
Preview
GTIN-Code
4055626308388
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
74
Tension nominale
1000 V
section minimum du conducteur, rigide
25 mm^2
classe d’inflammabilité
V0
matériau isolant
Polyamide
type de commande
Screw connection
section minimum de conducteur fil fin avec embout
25 mm^2
température de fonctionnement minimum
-40 °C
largeur de l'écartement
25 mm
couleur
Grey
poids net
0.183 kg
section maximum du conducteur, souple
95 mm^2
section maximum de conducteur fil fin avec embout
95 mm^2
section minimum de conducteur multibrin
16 mm^2
section maximum du conducteur, rigide
95 mm^2
section minimum du conducteur, souple
35 mm^2
section maximum de conducteur multibrin
35 mm^2
Pole number
1
GTIN
4055626308388
Manufacturer product designation
Bloc de jonction de traversée
Manufacturer product description
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement vissé avec bague, nombre de pôles: 1, courant de charge: 232 A, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 25 mm, coloris: gris. Moitié de fixation extérieure avec bride filetée
Manufacturer product family
UW 95
Product type
UW 95-F/S
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
85369010
Country of origin
CN
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés