??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1713 - DIN371~ C GEWINDEFORMER KI
Bill of material
1713 10.000
Identifizierende Bestellnummer
1713 10.000
Produktbeschreibung
C GEWINDEFORMER KI
Produktbezeichnung
PM HSSE TICN KI-GFO DIN2174 C 6GX M,SN
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
Normnummer
DIN371~
Gewindeart
M
Gewindenenndurchmesser metrisch
10 mm
Gewindesteigung
1.500 mm
Gewindetoleranzklasse
6GX
Schlüsselweite
8 mm
Gewindeschneidteillänge
20 mm
Nutzlänge
39 mm
Gesamtlänge
100 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
10 mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
N
Masse (Gewicht)
0.055 kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
Kühlschmierstoffaustritt
2
Beschichtung
TICN
Bildkennung
4
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01002115h$09
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G1000h$09
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型