??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1712321001 - KLBUE 10-20 SC
Lista materiałowa
Weidmueller 1712321001
Preview
Manufacturer Product ID
1712321001
Manufacturer Type Description
KLBUE 10-20 SC
Description short
Zacisk przyłącza ekranowania, Raster w mm: 30.00, Średnica kabla, maks.: 20 mm, Stal
Description long
Terminal o dużej powierzchni osłaniającej złącze.
GTIN-Code
4032248032341
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
20 mm
min. permissible cable diameter
20 mm
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.032 kg
depth
44.755 mm
height
26 mm
width
27.3 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD