??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1712321001 - KLBUE 10-20 SC
Lista materiale
Weidmueller 1712321001
Preview
Manufacturer Product ID
1712321001
Manufacturer Type Description
KLBUE 10-20 SC
Description short
Morsetto di collegamento alla schermatura, Passo in mm: 30.00, Diametro del cavo, max.: 20 mm, acciaio
Description long
Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.
GTIN-Code
4032248032341
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
20 mm
min. permissible cable diameter
20 mm
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.032 kg
depth
44.755 mm
height
26 mm
width
27.3 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD