??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1712321001 - KLBUE 10-20 SC
Lista de materiales
Weidmueller 1712321001
Preview
Manufacturer Product ID
1712321001
Manufacturer Type Description
KLBUE 10-20 SC
Description short
Borne de conexión de apantallamiento, Paso en mm: 30.00, Diámetros de cable, max.: 20 mm, Acero
Description long
Borne con amplia superficie de contacto para apantallar el conector.
GTIN-Code
4032248032341
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
20 mm
min. permissible cable diameter
20 mm
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.032 kg
depth
44.755 mm
height
26 mm
width
27.3 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD